Skip to content Skip to navigation
Movotrak™ Cobot Transfer Unit

Robot not included.

Movotrak™ Cobot Transfer Unit

The first ever collaborative 7th axis, the Movotrak Cobot Transfer Unit (CTU) features collision detection settings for groundbreaking programming and control benefits. A plug-and-play system for quick and easy implementation into various robotic functions, Movotrak CTU adds a horizontal operating range up to 10 m to significantly boost productivity and output. Compatible with even the largest sized cobots on the market, the 7th axis slide offers flexible mounting options, and features a dual-linear-unit design for precise linear motion, and maximum moment load and stiffness.

Include: unità lineari doppie, servomotore Kollmorgen, riduttore di precisione, piastra di fissaggio della slitta per robot, piastre Freedrive, finecorsa, sistema di gestione dei cavi, centralina e software con rilevamento delle collisioni sul settimo asse. Per i robot ABB GoFa è disponibile un'integrazione per interagire direttamente con la pulsantiera ABB FlexPendant.

Chatta con un esperto Thomson

Guarda il settimo asse in azione e discuti della tua applicazione.

Hai già un robot industriale? Fai clic qui per saperne di più sulla nostra unità di trasferimento robotica industriale.

Panoramica

"The Thomson Movotrak CTU has streamlined system integration for both suppliers and end users. The single part number system provides a cost-effective solution for end users to enhance the collaborative capabilities of their cobots."

- Justin C., Logic, Inc

Chatta con un esperto Thomson

Guarda il settimo asse in azione e
discuti della tua applicazione.

back to top