Skip to content Skip to navigation
Movotrak™ Cobot Transfer Unit

Robot not included.

Movotrak™ Cobot Transfer Unit

The first ever collaborative 7th axis, the Movotrak Cobot Transfer Unit (CTU) features collision detection settings for groundbreaking programming and control benefits. A plug-and-play system for quick and easy implementation into various robotic functions, Movotrak CTU adds a horizontal operating range up to 10 m to significantly boost productivity and output. Compatible with even the largest sized cobots on the market, the 7th axis slide offers flexible mounting options, and features a dual-linear-unit design for precise linear motion, and maximum moment load and stiffness.

Zawiera: dwie jednostki liniowe, serwosilnik Kollmorgen, precyzyjną przekładnię, płytę montażową wózka do robota, łopatki Freedrive, wyłączniki krańcowe końca skoku, system zarządzania kablami, skrzynkę sterowniczą i oprogramowanie z wykrywaniem kolizji na 7. osi. Do robotów ABB GoFa jest dostępna przystawka umożliwiający bezpośrednią interakcję ze zwieszanym panelem sterującym ABB Flex Pendant.

Porozmawiaj z ekspertem z firmy Thomson

Zobacz siódmą oś w akcji i porozmawiaj z nami o swoim zastosowaniu!

Masz już robota przemysłowego? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszej jednostce transferowej robota przemysłowego.

Przegląd

"The Thomson Movotrak CTU has streamlined system integration for both suppliers and end users. The single part number system provides a cost-effective solution for end users to enhance the collaborative capabilities of their cobots."

- Justin C., Logic, Inc

Porozmawiaj z ekspertem z firmy Thomson

Zobacz siódmą oś w akcji i
 porozmawiaj z nami o swoim zastosowaniu!

back to top