Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
WHZ (SPEEDLine) Linear Units

WHZ (SPEEDLine) Linear-Hubsäulen

Die SPEEDLine WHZ Z-Achse-Einheiten von Thomson wurden speziell für vertikale Bewegungen entwickelt. Das durch die vertikale Montage reduzierte Gesamtgewicht und die kurze Baulänge ermöglichen hoch dynamische Bewegungen.

Überblick

WHZ Spezifikationen:

Spezifikationen / Wellengröße WHZ50 WHZ80
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) 50 x 50 (2,0 x 2,0) 80 x 80 (3,2 x 3,2)
Riementyp: 16 ATL 5 32 ATL 5
Max. Hublänge: mm (Zoll) 1500 (59) 3000 (118)
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 6,5 (256) 10 (394)
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) 40 (1575) 40 (1575)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek) 3250 (54) 3000 (50)
Betriebstemperatur: °C (°F) 0 bis 80 (32 bis 176) 0 bis 80 (32 bis 176)
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) 670 (151) 1480 (333)
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) 415 (93) 882 (198)
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf) 730 (164) 2100 (472)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) 16 (142) 75 (664)
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in) 87 (770) 230 (2036)
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in) 50 (443) 100 (885)
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) 150 (34) 500 (112)
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) 17 (151) 50 (443)
Riemenscheiben-Durchmesser: mm (Zoll) 38,2 (1,5) 63,66 (2,5)
Hub je Wellenumdrehung: mm (Zoll) 120 (4,7) 200 (7,9)
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
je 100 mm Hub
Kraftbrücke mit Gehäuse

4,5 (9,9)
0,42 (0,9)
2,90 (6,4)

11,20 (24,7)
0,91 (2,0)
6,65 (14,7)

WHZ – Produkt-Highlights

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Riemenantrieb
  • Externe Rollenführungen
  • Einstellbare Riemenspannung
  • Einzel- oder Doppelschlitten

WHZ-Optionen

  • Frei bewegliche Kraftbrücke
  • Lange Kraftbrücke
  • Universelle Gelenkwelle
  • Umlenk-Riementrieb
  • Mechanische Endlagenschalter
  • Drehgeber
  • Angebaute Abstreifer auf Wunsch
Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang