springe zum Inhalt springe zur Navigation
WV - (DYNALine) Lineareinheiten

WV - (DYNALine) Lineareinheiten

Die Thomson WV- (DynaLine®) Positioniertische verwenden eine patentierte Technologie zur Spindelabstützung. Darüber hinaus erlaubt das patentierte Kunststoff-Abdeckband den Betrieb in schmutzbelasteten Umgebungen, indem es die innenliegenden Systembautele zuverlässig schützt. Die WV-Baureihe unterscheidet sich von den WM-Modellen darin, dass externe Führungen benötigt werden.

Überblick

WV – Technische Daten:

Spezifikationen / Wellengröße WV60 WV80 WV120
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2) 120 x 120 (4,7 x 4,7)
Spindelausführung: Kugelgewindetrieb mit Doppelmutter Kugelgewindetrieb mit Doppelmutter Kugelgewindetrieb mit Doppelmutter
Max. Hublänge: mm (Zoll) Gewindesteigung 5, 20 mm: 11.000 (433)
Gewindesteigung 50 mm: 5000 (197)
Gewindesteigung 5, 10, 20 mm: 11.000 (433)
Gewindesteigung 50 mm: 5000 (197)
Gewindesteigung 5, 10, 20 mm: 11.000 (433)
Gewindesteigung 40 mm: 5000 (197)
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 2,5 (98,4) 2,5 (98,4) 2 (78,7)
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) 20 (787) 20 (787) 20 (787)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min 3000 3000 3000
Betriebstemperatur: °C (°F) 0 bis 80 (32 bis 176) 0 bis 80 (32 bis 176) 0 bis 80 (32 bis 176)
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) 4000 (899) 5000 (1124) Gewindesteigung 5, 10, 20 mm: 12.000 (2698)
Gewindesteigung 40 mm: 8000 (1799)
Max. dynamische Last (Fy): N 0 0 0
Max. dynamische Last (Fz): N 0 0 0
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm 0 0 0
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm 0 0 0
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm 0 0 0
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) 500 (112) 700 (157) 1000 (225)
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) 35 (310) 55 (487) 80 (708)
Spindeldurchmesser: mm (Zoll) 20 (0,79) 25 (0,98) 32 (1,3)
Gewindesteigung: mm (Zoll) 5, 20, 50 (0,2, 0,8, 2,0) 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) 5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
je 100 mm Hub
jeder Schlitten
4,72 (10,4)
0,55 (1,2)
1,42 (3,1)
7,95 (17,5)
0,99 (2,2)
2,25 (5,0)
18,10 (39,9)
1,94 (4,3)
4,75 (10,5)

WV – Produkt-Highlights:

  • Gehärtete Laufring-Einsätze
  • Lasten werden von externen Führungen getragen
  • Zentralschmierung
  • Externe Führungen erforderlich
  • Doppel-Kugelmuttern
  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband

Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


zum Seitenanfang