springe zum Inhalt springe zur Navigation

Die Hubsäulen von Thomson werden mit derselben Sorgfalt und Fachkenntnis entwickelt wie die branchenführende Serie der Thomson Linearaktuatoren. Zu den Schwerpunkten während des Entwicklungsprozesses zählen Platzersparnis, modernes Design, hohe Leistung und sicherer Betrieb. Hinzu kommen die vollständige Wartungsfreiheit, der einfache Einbau und die leichtgewichtige Bauform. All diese Eigenschaften machen die Hubsäulen zur idealen Wahl für Anwendungen im Haushalt, im Beruf und in der Medizin.  


Medizinische und ergonomische Hubsäulen-Anwendungsbeispiele

Ausstattung für Zugang

Thomson

  • Höhenverstellung von Rollstühlen
  • Hebehilfen
  • Behindertengerechter Transport

Verstellbare Stühle

Thomson

  • Zahnarztstühle
  • Friseurstühle
  • Schminkstühle

Krankenhausausstattung

Thomson

  • Röntgengeräte
  • OP-Tische
  • Betten und Patientenlifte

Möbel

Thomson

  • Verstellbare Schreibtische
  • Arbeitstische
  • Tische und Betten

Thomson LC-Serie Hubsäulen

Modellvergleich

LC1600 LC2000 LC3000
Beschreibung Zweiteilig extrudiert, mit einer Tragzahl von 1600 N. Ideal für kostensensible Anwendungen, bei denen das Verhältnis von aus- und eingefahrener Länge nicht kritisch ist. Dreiteilig extrudiert, mit einer Tragzahl von 2000 N und ausfahrbarem Leitspindelmechanismus zur Optimierung des Verhältnisses von aus- und eingefahrener Länge. Dreiteilig extrudiert, mit Kugelumlaufspindel für Tragzahlen bis 3000 N und hohe Momentlasten.
Spindelausführung Trapez Teleskopleitspindel Kugelspindel
Gewicht Premium Gut Gut
Leiser Betrieb Premium Gut Gut
Verhältnis aus-/eingefahrene Länge Gut Premium Erweitert
Minimale eingefahrene Länge Gut Premium Erweitert
Lastkapazität Gut Erweitert Premium
Lastmoment Gut Gut Premium
Arbeitszyklus Gut Premium Gut
Geschwindigkeit Erweitert Premium Gut
Mittellagenschutz Ja Nein* Nein*

* Überlastschutz in Mittellage bei Verwendung der DCG-Steuerung verfügbar.

Weitere Aktuatoren für medizinische Anwendungen

LM80-Aktuatoren

Die kolbenstangenlosen LM80-Aktuatoren sind speziell auf leisen Betrieb ausgelegt und für

Whispertrak Linearaktuatoren

Whispertrak Linearaktuatoren sind auf Anwendungsflexibilität, schlankes und kompaktes Design ...

Produktfinder

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen
LC Series Lifting Columns 2D/3D Interactive Models
zum Seitenanfang