TG07K729-A00X308
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Lineareinheit, Movopart M75, Kugelgewindetrieb Drive, Prisma Guide, 0.05 mm Repeatability, Nicht-vorgespannt, 2752 mm Nennhubbereich, 3159 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 12.7 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle mit Keilnut, 1.06 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell
Lead Time:
2 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- In alle Richtungen einbaubar
- Selbstjustierendes Edelstahl-Abdeckband
- Patentierte interne, selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
- Strahlwassergeschützte Ausführungen erhältlich