TG07K729-A00X308

TG07K729-A00X308
TG07K729-A00X308

Unidad lineal, Movopart M75, Husillo de bolas Drive, Prisma Guide, 0.05 mm Repeatability, No precargada, 2752 mm Smáx. (Carrera), 3159 mm Overall Length, Plataforma estándar única, 12.7 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 1.06 m/s Maximum Linear Speed, Sustituido

Lead Time:  2 Weeks *

  • Can be installed in any orientation
  • Self-adjusting stainless steel cover band
  • Patented internal self-adjusting prism slide guides
  • Wash down protected versions available

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[L]3080 mm
[Smax] Stroke2752 mm
Ltot3159 mm
Travel Per Shaft Rev12.7 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Carriage TypePlataforma estándar única 
Configuración del ejeSingle Shaft With Keyway 
DriveHusillo de bolas 
GuidePrisma 
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
Protection OptionStandard Protection 
Screw Nut TypeNo precargada 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight33 kg

Rendimiento

RendimientoValor
Input speed, maximum5000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Maximum Linear Speed1.06 m/s
Repeatability0.05 mm

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: