TG06B105-C38X443

TG06B105-C38X443
TG06B105-C38X443

Lineareinheit, Movopart M55, Riemen Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 3810 mm Nennhubbereich, 4218 mm Overall Length, 380 mm between carriages, 105 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  2 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Abdeckband aus Edelstahl mit Selbstspannfunktion
  • Patentierte selbstjustierende Prismen-Gleitführungen
  • Ausführungen mit Strahlwasser- und erweitertem Strahlwasserschutz erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]4430 mm
[LA] Schlittenabstand380 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.105 mm
Ltot4218 mm
Smax (Hub)3810 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type22-STD SM5-HP 
FührungsartPrisma 
Gewicht1.1 kg
Profile size (width × height)58 x 55 mm 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle beidseitig 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityDoppelwellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2850 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.99 m/s
Repeatability0.20 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?