TG06B105-C38X443

TG06B105-C38X443
TG06B105-C38X443

Linear Unit, Movopart M55, Correia Drive, Prisma Guide, 0.20 mm Repeatability, 3810 mm Stroke, 4218 mm Overall Length, 380 mm between carriages, 105 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 4.99 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Guias de deslizamento do prisma de autoajuste patenteadas
  • Versões protegidas contra lavagem melhorada disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]4430 mm
[LA] Espaçamento do carregador380 mm
Ltot4218 mm
Smáx (lançamento)3810 mm
Travel Per Shaft Rev105 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt Type22-STD SM5-HP 
DriveCorreia 
GuidePrisma 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)58 x 55 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Both Sides 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight1.1 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum2850 RPM
Maximum Acceleration40 m/s²
Maximum Linear Speed4.99 m/s
Repeatability0.20 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?