SUPER8-TS

SUPER8-TS
SUPER8-TS

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Super, 0.5 in, Doppelwelle, Selbstausrichtend, Einstellbar; Zur Verwendung mit 0.5 in Durchmesser Zwillingswelle Welle für Endabstützung

Lead Time:  5 Days  *
each**

  • The Super Ball Bushing bearing is self-aligning, lightweight and adjustable with a low coefficient of friction.
  • The wear-resistant, engineered-polymer retainers and outer sleeves reduce inertia and noise in critical, high speed applications.
  • Radially floating bearing plates. When installed in an adjustable housing, the Super Ball Bushing Bearing may be adjusted to a specific diametrical fit-up for accurate and repeatable movement.
  • For use with Twin Shaft class Shafting.

Abmessungen

MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[C] Länge entlang Achse1.230 / 1.250 in 
[C1]1.012 / 1.032 in 
[C2] Min.0.05 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarDoppelwelle 
MaterialStahl, Kunststoff 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486582946 
Verwendung mit Wellen, KlasseZwillingswelle 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic255 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: