SUPER8-TS

SUPER8-TS
SUPER8-TS

Rodamiento lineal, Solo bujes esféricos, Super, 0.5 in, Twin Shaft, Con alineamiento automático, Ajustable; Usar con 0.5 in Diámetro Twin Shaft Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  5 Days  *
each**

  • The Super Ball Bushing bearing is self-aligning, lightweight and adjustable with a low coefficient of friction.
  • The wear-resistant, engineered-polymer retainers and outer sleeves reduce inertia and noise in critical, high speed applications.
  • Radially floating bearing plates. When installed in an adjustable housing, the Super Ball Bushing Bearing may be adjusted to a specific diametrical fit-up for accurate and repeatable movement.
  • For use with Twin Shaft class Shafting.

Dimensiones

UnidadValor
[C1]1.012 / 1.032 in 
[C2] mín.0.05 in
Diámetro nominal, eje [d]0.5 in
Longitud a lo largo del eje [C]1.230 / 1.250 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenTwin Shaft 
MaterialAcero; plástico 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486582946 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClase L 

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica255 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: