SUPER8-TS

SUPER8-TS
SUPER8-TS

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 0.5 in, Twin Shaft, Alignement automatique, Ajustable; Utiliser avec 0.5 in Diameter Twin Shaft Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  5 Days  *
each**

  • The Super Ball Bushing bearing is self-aligning, lightweight and adjustable with a low coefficient of friction.
  • The wear-resistant, engineered-polymer retainers and outer sleeves reduce inertia and noise in critical, high speed applications.
  • Radially floating bearing plates. When installed in an adjustable housing, the Super Ball Bushing Bearing may be adjusted to a specific diametrical fit-up for accurate and repeatable movement.
  • For use with Twin Shaft class Shafting.

Dimensions

DimensionValeur
[C] Longueur le long de l'axe1.230 / 1.250 in 
[C1]1.012 / 1.032 in 
[C2] Min.0.05 in
[d] Arbre, diamètre nominal0.5 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenTwin Shaft 
MatériauSteel; Plastic 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486582946 
Self AlignmentAlignement automatique 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique255 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :