SUPER8-TS

SUPER8-TS
SUPER8-TS

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 0.5 in, Twin Shaft, Autoalinhamento, Ajustável; Usar com 0.5 in Diameter Twin Shaft Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  5 Days  *
each**

  • The Super Ball Bushing bearing is self-aligning, lightweight and adjustable with a low coefficient of friction.
  • The wear-resistant, engineered-polymer retainers and outer sleeves reduce inertia and noise in critical, high speed applications.
  • Radially floating bearing plates. When installed in an adjustable housing, the Super Ball Bushing Bearing may be adjusted to a specific diametrical fit-up for accurate and repeatable movement.
  • For use with Twin Shaft class Shafting.

Dimensões

DimensãoValor
[C] Comprimento ao longo do eixo1.230 / 1.250 in 
[C1]1.012 / 1.032 in 
[C2] Mín.0.05 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenTwin Shaft 
MaterialSteel; Plastic 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486582946 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica255 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: