SR20

SR20
SR20

Wellenbock, Nur Schiene, Standardprofil, Ohne Bohrungen, Aluminium, 24 in Lang, Zur Verwendung mit 1.25 in Durchmesser, Welle

Lead Time:  1 Day *
each**

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Ohne Montagebohrungen.
  • Nur Abstützung. Welle nicht enthalten
  • Montagebohrungen sind kundenseitig vorzunehmen.
  • Siehe SR-PD für Abstützung mit Montagebohrungen

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.25 in
[A]2.5 in
[A]1.25 in
[A]0.56 in
[F1]0.31 in
[H]2.125 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
Länge24 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht3.5 lb
MaterialAluminium 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Ohne Bohrungen 
Support StyleStandardprofil 
UPC-Nummer662486102366 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: