SR20
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Shaft Support, Rail Only, Perfil padrão, Sem orifícios (STD), Aluminum, 24 in Longo, Usar com 1.25 in Diameter Shaft
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
- Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
- Sem orifícios de montagem.
- Somente para suporte. Eixo não incluído
- O cliente deve perfurar os orifícios de montagem.
- Consulte SR-PD para suporte com os orifícios de montagem