SP12-09A4-04
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, Electrak 1, 12 VDC, 25 lbf, 4.5 in, Potentiometer, Cable length 2 in, Stecker (Motor), lose Enden (Rückführung), 2.10 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast
Lead Time:
4 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Sehr kompakt und leicht
- Potentiometer-Drehgeber
- Korrosionsbeständiges Gehäuse
- Selbstverriegelnder Trapezgewindetrieb
- Wartungsfrei
- Idealer Ersatz für ähnlich große Pneumatik- und Hydraulikzylinder