SP12-09A4-04

SP12-09A4-04
SP12-09A4-04

Actuator, Electrak 1, 12 VCC, 25 lbf, 4.5 in, Potenziometro, Cable length 2 in, Connector (Motor), Flying Leads (Feedback), 2.10 in/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  4 Weeks  *
each**

  • Very compact and lightweight
  • Potentiometer feedback
  • Corrosion resistant housing
  • Self-locking acme screw drive system
  • Maintenance free
  • Ideal for replacement of comparable size pneumatic and hydraulic cylinders

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]10 in
[S]4.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
Brakeno (autobloccante) 
Cable length2 in
Cavo e connettorePackard Electric Pack-Con male 8911773 with terminal 6294511 
Cavo e connettoreConnector (Motor), Flying Leads (Feedback) 
End Play, Max0.036 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke4 in
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadNone 
RetroazionePotenziometro 
Screw TypeFilettatura trapezia 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensione12 VCC 
Weight1.3 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico25 lbf
Carico, statico massimo300 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico2.1 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico3 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: