SP12-09A4-04
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, Electrak 1, 12 Vcc, 25 lbf, 4.5 in, Potenciômetro, Cable length 2 in, Connector (Motor), Flying Leads (Feedback), 2.10 in/s Classificação de percurso com carga total
Lead Time:
4 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- Muito compacto e leve
- Feedback do potenciômetro
- Carcaça resistente à corrosão
- Sistema de acionamento do parafuso com travamento automático
- Não necessita de manutenção
- Ideal para substituição de cilindros hidráulicos e pneumáticos de tamanho comparável