RC1004-2

RC1004-2
RC1004-2

SNGL CIRCUIT BALL NUT W/LOAD LOCK, Älteres Modell

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Refer to item: 8110-448-032

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2.36 in
[B]0.63 in
[C]1.692 in
[D]1.913 in
[E]1.185 in
[F]1.09 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.25 in
Nominal Shaft Diameter1 9/16-18 UNEF-2A 
Spindel-Nenndurchmesser1 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht28 lb
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds0.05 in-lbs
Last, dynamisch1600 lbf
Maximale statische Last12700 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: