RC1004-2

RC1004-2
RC1004-2

SNGL CIRCUIT BALL NUT W/LOAD LOCK, Sustituido

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8110-448-032

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]2.36 in
[B]0.63 in
[C]1.692 in
[D]1.913 in
[E]1.185 in
[F]1.09 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
Diámetro de husillo, nominal1 in
recorrido por revolución del eje0.25 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight28 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica1600 lbf
Carga estática máxima12700 lbf
Par para elevar 1 libra0.05 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: