RC1004-2

RC1004-2
RC1004-2

SNGL CIRCUIT BALL NUT W/LOAD LOCK, Superseded

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Refer to item: 8110-448-032

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.36 in
[B]0.63 in
[C]1.692 in
[D]1.913 in
[E]1.185 in
[F]1.09 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal1 in
percurso por rev. do eixo0.25 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight28 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima12700 lbf
Carga, dinâmica1600 lbf
Torque para levantar 1 libra0.05 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: