PPA11-18B65-04NXXX

PPA11-18B65-04NXXX
PPA11-18B65-04NXXX

Älteres Modell - Aktuator, 115 VAC, 500 lbf, 4 in, Keine Rückmeldung, 0.60 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  30 Days *

  • Siehe ähnliches Produkt für Ersatzteil

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]13.7 in
[B]8.8 in
[C]9.5 in
[S]4 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
FeedbackKeine Rückmeldung 
Gewicht13.1 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Nennhubbereich4 in
Stromspannung115 VAC 

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Hubgeschwindigkeit bei Volllast0.6 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last0.63 in/s
Last, dynamisch500 lbf
Last, max. statisch3000 lbf
Restraining Torque100 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: