PPA11-18B65-04NXXX

PPA11-18B65-04NXXX
PPA11-18B65-04NXXX

Superseded - Actuator, 115 VCA, 500 lbf, 4 in, Senza retroazione, 0.60 in/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  30 Days  *

  • See related product for replacement part

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]13.7 in
[B]8.8 in
[C]9.5 in
[S]4 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
BrakeFreno di stazionamento integrale 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke4 in
RetroazioneSenza retroazione 
Tensione115 VCA 
Weight13.1 lb

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico500 lbf
Carico, statico massimo3000 lbf
Restraining Torque100 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico0.6 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico0.63 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: