MLN17A15-250200P16000N-C2B1-XXX

MLN17A15-250200P16000N-C2B1-XXX
Angetriebene Mutter

Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp Ø0.250 in x 0.200 in lead screw, 16.000 in length, Precision accuracy, C2 front end machining, B1 back end machining

Vorlaufzeit:  Auf Anfrage*
Spindellänge:

Min.: 1.34 in  Max.: 16.0 in  

Encoder konfigurieren

  • Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
  • Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
  • Erhöhter Wirkungsgrad.
  • Geringere Geräuschentwicklung.

Abmessungen

Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen
Maß Wert
Ls 406,40 mm (16,00 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #8-32
DR 2,50 mm (0,10 in)
L1R 2,50 mm (0,10 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Motorbaugröße NEMA 17
Motorpaket- Größe Single
Motor-Gehäuselänge 34 mm / 1,34 in
Motor-Nennstrom 1,50 amps
Empfohlener Antriebsstrom 2,12 amps
Steckertyp Lose Kabelenden, # 22 AWG
Haltemoment 0,65 N·m / 92,05 ozf·in
Schrittwinkel 1,8°
Spannung je Phase 1,76 V
Widerstand 1,17 Ω
Induktivität 3.26 mH
Leistungsaufnahme 2.63 W
Läufer-Massenträgheit 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Durchschlagfestigkeit 500 VAC über 1 Minute
Isolationswiderstand 100 Mohm @ 500 VDC
Wickeldraht-Isolierung Klasse B 266 F
Motorgewicht 0,18 kg / 0,40 lbs
Axiale Vorspannung 177,93 N / 40,00 lbf
Spindel-Teilenummer SPR4-2520
Spindeldurchmesser 6,35 mm / 0,250 in
Linearhub pro Umdrehung 5,08 mm / 0,200 in
Linearhub pro Schritt 0,0254 mm / 0,00100 in
Gewinderichtung RH
Hublänge 406,40 mm / 16,00 in
Genauigkeitsgrad Genauigkeit
Steigungsgenauigkeit 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Spindelgeradheit 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Spindelwerkstoff 300er-Edelstahl
Spindelbeschichtung No Coating
Vordere Endenbearbeitung C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Endenbearbeitung, hinten B1 = Ø 2.50 mm x 2.50 mm journal
Umgebungstemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Umgebungstemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Lagertemperatur, max. 50 °C / 122 °F
Lagertemperatur, min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last, 12 V 121,4 N / 27,3 lbf
Max. dynamische Last, 24 V 124,6 N / 28,0 lbf
Max. dynamische Last, 40 V 125,9 N / 28,3 lbf
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 12 V 57,4 N / 12,9 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 24 V 92,5 N / 20,8 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Dynamische Last b. max. Geschwindigkeit, 40 V 109,4 N / 24,6 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Empfohlene max. Axiallast 334 N / 75 lbf
Max. Gehäusetemperatur 80 °C / 176 °F
Betriebstemperatur, max. 52 °C / 125 F
Betriebstemperatur, min. -9 °C / 15 F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: