MLN17A15-250200P16000N-C2B1-XXX

MLN17A15-250200P16000N-C2B1-XXX
Chiocciola

Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp Ø0.250 in x 0.200 in lead screw, 16.000 in length, Precision accuracy, C2 front end machining, B1 back end machining

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica*
Lunghezza madreviti:

Min.: 1.34 in  Max.: 16.0 in  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore
Ls 406,40 mm (16,00 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #8-32
DR 2,50 mm (0,10 in)
L1R 2,50 mm (0,10 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Taglia del carter del motore NEMA 17
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 34 mm / 1,34 in
Corrente nominale motore 1,50 amps
Corrente di azionamento consigliata 2,12 amps
Tipo connettore Flying lead 22 AWG
Coppia allo stallo 0,65 N·m / 92,05 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 1,76 V
Resistenza 1,17 Ω
Induttanza 3.26 mH
Consumo 2.63 W
Inerzia rotore 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,18 kg / 0,40 lbs
Precarico assiale 177,93 N / 40,00 lbf
Codice articolo madrevite SPR4-2520
Diametro madrevite 6,35 mm / 0,250 in
Corsa lineare per rotazione 5,08 mm / 0,200 in
Corsa lineare per passo 0,0254 mm / 0,00100 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 406,40 mm / 16,00 in
Grado di precisione Precisione
Accuratezza avanzamento 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Lavorazione estremità posteriore B1 = Ø 2.50 mm x 2.50 mm journal
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 121,4 N / 27,3 lbf
carico dinamico max. a 24v 124,6 N / 28,0 lbf
carico dinamico max. a 40v 125,9 N / 28,3 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 57,4 N / 12,9 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 92,5 N / 20,8 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 109,4 N / 24,6 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Carico assiale max. consigliato 334 N / 75 lbf
Temperatura alloggiamento max. 80 °C / 176 °F
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: