MLN17A15-250200P16000N-C2B1-XXX

MLN17A15-250200P16000N-C2B1-XXX
Obracająca się nakrętka

Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp Ø0.250 in x 0.200 in lead screw, 16.000 in length, Precision accuracy, C2 front end machining, B1 back end machining

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką*
Długość śruby pociągowej:

Min.: 1.34 in  Maks.: 16.0 in  

Konfiguracja enkodera

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz precyzyjna śruba pociągowa zamknięte razem w jednej kompaktowej obudowie.
  • Wyższa gęstość momentu obrotowego niż w produktach konkurencyjnych.
  • Zwiększona wydajność.
  • Redukcja hałasu.

Wymiary

Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
Wymiar Wartość
Ls 406,40 mm (16,00 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #8-32
DR 2,50 mm (0,10 in)
L1R 2,50 mm (0,10 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar korpusu silnika NEMA 17
Wielkość stosu silnika Single
Długość korpusu silnika 34 mm / 1,34 in
Prąd znamionowy silnika 1,50 amps
Zalecany prąd napędu 2,12 amps
Typ złącza Luźne przewody o przekroju 22 AWG
Moment obrotowy zatrzymania 0,65 N·m / 92,05 ozf·in
Kąt stopnia 1,8°
Napięcie na fazę 1,76 V
Opór 1,17 Ω
Indukcyjność 3.26 mH
Pobór mocy 2.63 W
Bezwładność wirnika 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Wytrzymałość dielektryczna 500 V AC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Mohm @ 500 VDC
Izolacja przewodu magnetycznego Klasa B 266 F
Masa silnika 0,18 kg / 0,40 lbs
Wstępne obciążenie osiowe 177,93 N / 40,00 lbf
Numer części śruby pociągowej SPR4-2520
Średnica śruby pociągowej 6,35 mm / 0,250 in
Przesuw liniowy na obrót 5,08 mm / 0,200 in
Przesuw liniowy na krok 0,0254 mm / 0,00100 in
Kierunek gwintu RH
Długość skoku 406,40 mm / 16,00 in
Klasa dokładności Precyzja
Dokładność skoku gwintu 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Prostość śruby pociągowej 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna serii 300
Powłoka śruby pociągowej No Coating
Obróbka czołowa C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Obróbka końcówek tylnych B1 = Ø 2.50 mm x 2.50 mm journal
Maks. temperatura otoczenia 50 °C / 122 °F
Min. temperatura otoczenia -20 °C / -4 °F
Maks. temperatura przechowywania 50 °C / 122 °F
Min. temperatura przechowywania -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maks. obciążenie dynamiczne przy 12 V 121,4 N / 27,3 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 24 V 124,6 N / 28,0 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 40 V 125,9 N / 28,3 lbf
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 12 V 57,4 N / 12,9 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 24 V 92,5 N / 20,8 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 40 V 109,4 N / 24,6 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Zalecane maks. obciążenie osiowe 334 N / 75 lbf
Maks. temperatura obudowy 80 °C / 176 °F
Maks. temperatura pracy 52 °C / 125 F
Min. temperatura pracy -9 °C / 15 F

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: