MLN17A15-250200P16000N-C2B1-XXX

MLN17A15-250200P16000N-C2B1-XXX
Écrou rotatif

Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp Ø0.250 in x 0.200 in lead screw, 16.000 in length, Precision accuracy, C2 front end machining, B1 back end machining

Délai d'exécution :  Contacter l'usine*
Longueur de la vis de commande:

Min.: 1.34 in  Max.: 16.0 in  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Densité de couple supérieure à celle de la concurrence.
  • Efficacité accrue.
  • Bruit réduit.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
Ls 406,40 mm (16,00 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #8-32
DR 2,50 mm (0,10 in)
L1R 2,50 mm (0,10 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 17
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 34 mm / 1,34 in
Courant nominal du moteur 1,50 amps
Courant d'entraînement recommandé 2,12 amps
Type de connecteur Fils volants 22 AWG
Couple de maintien 0,65 N·m / 92,05 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 1,76 V
Résistance 1,17 Ω
Inductance 3.26 mH
Appel de courant 2.63 W
Inertie du rotor 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,18 kg / 0,40 lbs
Précharge axiale 177,93 N / 40,00 lbf
Référence de la vis de commande SPR4-2520
Diamètre de la vis de commande 6,35 mm / 0,250 in
Course linéaire par tour 5,08 mm / 0,200 in
Course linéaire par pas 0,0254 mm / 0,00100 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 406,40 mm / 16,00 in
Degré de précision Précision
Précision du pas de vis 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Revêtement de la vis de commande No Coating
Usinage d'extrémité avant C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Usinage d'extrémité arrière B1 = Ø 2.50 mm x 2.50 mm journal
Température ambiante max. 50 °C / 122 °F
Température ambiante min. -20 °C / -4 °F
Température de stockage max. 50 °C / 122 °F
Température de stockage min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 121,4 N / 27,3 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 124,6 N / 28,0 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 125,9 N / 28,3 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 57,4 N / 12,9 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 92,5 N / 20,8 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 109,4 N / 24,6 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Charge axiale max. recommandée 334 N / 75 lbf
Température max. du boîtier 80 °C / 176 °F
Température de fonctionnement max. 52 °C / 125 F
Température de fonctionnement min. -9 °C / 15 F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :