MCS-80U24-M40

MCS-80U24-M40
MCS-80U24-M40

Kupplung, Reibung, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-Serie-80, 212.5 mm Außendurchmesser, 40 mm Bohrung, 24 VDC, 175 Nm Statisches Drehmoment


  • Diese Einheiten sind in kleinen, mittleren oder großen Mengen erhältlich.
  • Spielfreies Design
  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Einfache Installation
  • Energieeffizient
  • Wirtschaftlich
  • In Standard- oder Sonderausführung erhältlich
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]212.5 mm
[B]60.5 mm
[C] Naben-ID Ø, Min/Max40 mm 
[D] Max3 mm 
[E] Max.12 mm 
[F2]138 mm
[H]25 mm
[J]10.2 mm
[J] Anzahl
[K]3 mm
[L]158 mm
[L2]125 mm
[N]8.5 mm 
[R]99.5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht9.8 kg
MaterialStahl 
Option80 
OptionBeginnend 
OptionKupplung 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment175 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?