MCS-80U24-M40

MCS-80U24-M40
MCS-80U24-M40

Clutch, Friction, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-80, 212.5 mm Outside Diameter, 40 mm Bore, 24 VCC, 175 Nm Coppia statica


  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]212.5 mm
[B]60.5 mm
[C] Diametro interno del mozzo Ø, min./max.40 mm 
[D] Max.3 mm 
[E] Max.12 mm 
[F2]138 mm
[H]25 mm
[J]10.2 mm
[J] Numero di
[K]3 mm
[L]158 mm
[L2]125 mm
[N]8.5 mm 
[R]99.5 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
FunctionClutch 
MaterialeSteel 
Motion TypeStarting 
Size80 
Tensione24 VCC 
Weight9.8 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Coppia statica175 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?