MCS-80U24-M40

MCS-80U24-M40
MCS-80U24-M40

Clutch, Friction, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-80, 212.5 mm Outside Diameter, 40 mm Bore, 24 Vcc, 175 Nm Torque estático


  • Essas unidades estão disponíveis em volumes baixos, médios e altos.
  • Projeto sem folga
  • Engate estático ou dinâmico
  • Instalação simples
  • Eficiência energética
  • Econômico
  • Disponível "tal e qual" ou padrão
  • RoHS compliant

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]212.5 mm
[B]60.5 mm
[C] ID do hub Ø, mín./máx.40 mm 
[D] Máx.3 mm 
[E] Máx.12 mm 
[F2]138 mm
[H]25 mm
[J]10.2 mm
[J] Número de
[K]3 mm
[L]158 mm
[L2]125 mm
[N]8.5 mm 
[R]99.5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionClutch 
MaterialSteel 
Motion TypeStarting 
Size80 
Tensão24 Vcc 
Weight9.8 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático175 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?