MCS-26U24-M12

MCS-26U24-M12
MCS-26U24-M12

Kupplung, Reibung, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-Serie-26, 67.5 mm Außendurchmesser, 12 mm Bohrung, 24 VDC, 5.5 Nm Statisches Drehmoment


  • Diese Einheiten sind in kleinen, mittleren oder großen Mengen erhältlich.
  • Spielfreies Design
  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Einfache Installation
  • Energieeffizient
  • Wirtschaftlich
  • In Standard- oder Sonderausführung erhältlich
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]67.5 mm
[B]31 mm
[C] Naben-ID Ø, Min/Max12 mm 
[D] Max1.5 mm 
[E] Max.4 mm 
[F2]50 mm
[H]14 mm
[J]3.1 mm
[J] Anzahl
[K]2 mm
[L]46 mm
[L2]42.5 mm
[N]4.5 mm 
[R]34.5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.5 kg
MaterialStahl 
Option26 
OptionBeginnend 
OptionKupplung 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment5.5 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?