MCS-26U24-M12

MCS-26U24-M12
MCS-26U24-M12

Clutch, Friction, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-26, 67.5 mm Outside Diameter, 12 mm Bore, 24 Vcc, 5.5 Nm Torque estático


  • Essas unidades estão disponíveis em volumes baixos, médios e altos.
  • Projeto sem folga
  • Engate estático ou dinâmico
  • Instalação simples
  • Eficiência energética
  • Econômico
  • Disponível "tal e qual" ou padrão
  • RoHS compliant

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]67.5 mm
[B]31 mm
[C] ID do hub Ø, mín./máx.12 mm 
[D] Máx.1.5 mm 
[E] Máx.4 mm 
[F2]50 mm
[H]14 mm
[J]3.1 mm
[J] Número de
[K]2 mm
[L]46 mm
[L2]42.5 mm
[N]4.5 mm 
[R]34.5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionClutch 
MaterialSteel 
Motion TypeStarting 
Size26 
Tensão24 Vcc 
Weight0.5 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático5.5 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?