MBF-100U24-M50-L

MBF-100U24-M50-L
MBF-100U24-M50-L

Bremse, Reibung, Metric Brake, MBF-Serie-100, 250 mm Außendurchmesser, 50 mm Bohrung, 24 VDC, 350 Nm Statisches Drehmoment, lange Nabe


  • Diese Einheiten sind in kleinen, mittleren oder großen Mengen erhältlich.
  • Spielfreies Design
  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Einfache Installation
  • Energieeffizient
  • Wirtschaftlich
  • In Standard- oder Sonderausführung erhältlich
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]250 mm
[B]102.6 mm
[C] Naben-ID Ø, Min/Max50 mm 
[D] Max3.5 mm 
[E] Max.14 mm 
[F]290 mm
[G]125 mm
[H]35 mm
[J]11.5 mm
[K]6.1 mm
[L]270 mm
[N]105 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht12.2 kg
MaterialStahl 
Option100 
Optionlange Nabe 
OptionHalten 
OptionBremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment350 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?