MBF-100U24-M50-L

MBF-100U24-M50-L
MBF-100U24-M50-L

Brake, Friction, Metric Brake, MBF-100, 250 mm Outside Diameter, 50 mm Bore, 24 Vdc, 350 Nm Static Torque, Long Hub


  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[A]250 mm
[B]102.6 mm
[C] Hub ID Ø, Min/Max50 mm 
[D] Max3.5 mm 
[E] Max14 mm 
[F]290 mm
[G]125 mm
[H]35 mm
[J]11.5 mm
[K]6.1 mm
[L]270 mm
[N]105 mm

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
FunctionBrake 
MaterialSteel 
Motion TypeHolding 
OptionLong Hub 
Size100 
Voltage24 Vdc 
Weight12.2 kg

Performans

PerformansDeğer
Static Torque350 Nm

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?