MBF-100U24-M50-L

MBF-100U24-M50-L
MBF-100U24-M50-L

Brake, Friction, Metric Brake, MBF-100, 250 mm Outside Diameter, 50 mm Bore, 24 VCC, 350 Nm Coppia statica, Long Hub


  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]250 mm
[B]102.6 mm
[C] Diametro interno del mozzo Ø, min./max.50 mm 
[D] Max.3.5 mm 
[E] Max.14 mm 
[F]290 mm
[G]125 mm
[H]35 mm
[J]11.5 mm
[K]6.1 mm
[L]270 mm
[N]105 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
FunctionBrake 
MaterialeSteel 
Motion TypeHolding 
OptionLong Hub 
Size100 
Tensione24 VCC 
Weight12.2 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Coppia statica350 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?