KGS-8020-RH-B

KGS-8020-RH-B
KGS-8020-RH-B

Kugelgewinde Nur, Gewirbelt, 80 mm X 20 mm, RH


  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Unsere Kugelgewindetriebe im Standardkatalog verfügen über eine hochglanzpolierte und geölte Oberfläche, die eine höhere Laufruhe sowie optische und haptische Wertigkeit bietet.
  • Weitere Spindelbeschichtungen (Chromversiegelung, Schwarzoxid, Manganphosphat) sind als Sonderausführung erhältlich.
  • Spindeln müssen passend auf Lager der Endabstützungen bearbeitet werden. Spindeln sind mit bearbeiteten Enden erhältlich, montiert mit Kugelmuttern und/oder Stützlagern.
  • Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.20 mm
Spindel-Nenndurchmesser80 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
Rolled/Ground/WhirledGewirbelt 
Temperature Max300 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: