KGS-8020-RH-B
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Ball Screw Only, Retornado, 80 mm X 20 mm, RH
- Apenas parafuso, sem porca esférica
- Nossos parafusos esféricos do catálogo padrão apresentam acabamento de alto brilho polido e oleado, que proporciona uma operação mais suave e aparência de alta qualidade.
- Revestimentos adicionais para parafuso de esferas (cromo fino denso, óxido preto, fosfato de manganês) estão disponíveis como item personalizado.
- Os parafusos devem ser usinados para se encaixarem nos rolamentos do suporte da extremidade. Os parafusos podem ser encomendados com extremidades usinadas, montadas com porcas de esferas e/ou mancais de apoio.
- Envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.