KGS-3205-050-RH

KGS-3205-050-RH
KGS-3205-050-RH

KGS-3205-T7-RH-R-1-3.500, Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, KGS Ausführung, 32 mm X 5 mm, RH, 52 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, Stahl, Anzahl Gänge 1, 6000 mm Lang, Älteres Modell


  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Replaced by 195-9706 in North America or in Europe part number 0220019-RL6000
  • Weitere Spindelbeschichtungen (Chromversiegelung, Schwarzoxid, Manganphosphat) sind als Sonderausführung erhältlich.
  • Spindeln müssen passend auf Lager der Endabstützungen bearbeitet werden. Spindeln sind mit bearbeiteten Enden erhältlich, montiert mit Kugelmuttern und/oder Stützlagern.
  • Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Durchmesser, Haupt31.5 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
ID, empfohlenes Führungslager25 mm
Kerndurchmesser28.87 mm
Kugellager-Durchmesser3.5 mm
Länge6000 mm 
Spindel-Nenndurchmesser32 mm
Standard-Steigungsgenauigkeit ±52 μm/300mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
Gewicht33.6 kg
GewinderichtungRH 
Lead Accuracy Grade52 μm/300mm
MaterialStahl 
Rolled/Ground/WhirledGerolltes Gewinde 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±52 μm/300mm
Temperature Max300 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: