KGS-3205-050-RH
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
KGS-3205-T7-RH-R-1-3.500, Ball Screw Only, Rosca laminada, KGS Style, 32 mm X 5 mm, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, Steel, Number of Starts 1, 6000 mm Long, Superseded
- Apenas parafuso, sem porca esférica
- Replaced by 195-9706 in North America or in Europe part number 0220019-RL6000
- Revestimentos adicionais para parafuso de esferas (cromo fino denso, óxido preto, fosfato de manganês) estão disponíveis como item personalizado.
- Os parafusos devem ser usinados para se encaixarem nos rolamentos do suporte da extremidade. Os parafusos podem ser encomendados com extremidades usinadas, montadas com porcas de esferas e/ou mancais de apoio.
- Envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.