D12-20A5-12

D12-20A5-12
D12-20A5-12

Aktuator, Electrak 2, 12 VDC, 500 lbf, 12 in, Keine Rückmeldung, Cable length 7 in, Stecker, Beide Adapter auf 0° (Standard), 0.55 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  30 Days
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Robust, solide und zuverlässig
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Self-locking acme screw drive system
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • Motor mit Thermoschalter
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]18.3 in
[S]12 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionBeide Adapter auf 0° (Standard) 
Anti-rotationNein 
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
Cable and ConnectorPackard Electric 56 Series 2984883 mit Klemme 2962987 
Cable and ConnectorStecker 
Cable length7 in
End Play, Max0.08 in
FeedbackKeine Rückmeldung 
Gewicht11.4 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich12 in
Protection, End-of-strokeKupplung 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP66 
SpindeltypACME (Trapez) 
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Untersetzung20:1 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast0.55 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last0.61 in/s
Last, dynamisch500 lbf
Last, max. statisch2500 lbf
Restraining Torque65 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?