D12-20A5-12

D12-20A5-12
D12-20A5-12

Actuator, Electrak 2, 12 V CC, 500 lbf, 12 in, Sans rétroaction, Cable length 7 in, Connector, Les deux adaptateurs à 0° (standard), 0.55 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  30 Days
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Self-locking acme screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]18.3 in
[S]12 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
BrakeFrein de maintien intégré 
Câble et connecteurPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
Câble et connecteurConnector 
Cable length7 in
End Play, Max0.08 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke12 in
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Réducteur à engrenages20:1 
RétroactionSans rétroaction 
Screw TypeAcmé 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tension12 V CC 
Weight11.4 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique500 lbf
Charge, statique max.2500 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque65 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge0.55 in/s
Vitesse de déplacement sans charge0.61 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?