D12-20A5-12

D12-20A5-12
D12-20A5-12

Actuador, Electrak 2, 12 V CC, 500 lbf, 12 in, Sin realimentación, Cable length 7 in, Connector, Ambos adaptadores a 0° (estándar), 0.55 in/s Velocidad de carrera con carga completa

Lead Time:  30 Days
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Self-locking acme screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]18.3 in
[S]12 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
BrakeFreno de retención integral 
Cable length7 in
Cable y conectorPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
Cable y conectorConnector 
End Play, Max0.08 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke12 in
Posición del adaptadorAmbos adaptadores a 0° (estándar) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RealimentaciónSin realimentación 
Reducción de engranaje20:1 
Screw TypeAcme 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensión12 V CC 
Weight11.4 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica500 lbf
Carga, estática máx.2500 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque65 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa0.55 in/s
Velocidad de carrera sin carga0.61 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?