D11-10A5-04
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Spezielle Längentoleranzen erhältlich. - Aktuator, Electrak 10, 4 in, Niedriges Drehmoment, Cable length 7 in, Stecker, Beide Adapter auf 0° (Standard)
Lead Time:
6 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Robust, solide und zuverlässig
- Schubrohr aus Edelstahl
- Hocheffizienter Kugelgewindetrieb-Antrieb
- Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
- Motor mit Thermoschalter