D11-10A5-04
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Special - Actuator, Electrak 10, 4 in, Low Torque, Cable length 7 in, Connector, Ambos os adaptadores a 0° (padrão)
Lead Time:
6 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- Robusto, forte e confiável
- Tubo de extensão de aço inoxidável
- Sistema de acionamento do parafuso esférico de alta eficiência
- Embreagem de sobrecarga para proteção de golpe médio e de extremidade
- Motor com interruptor térmico