CTL-SRA2-6210L-10IN

CTL-SRA2-6210L-10IN
Trapezgewindespindel

Standardgenauigkeit, 0.625 in x 0.2 in Lead Screw, Linksgängig Gewinderichtung, 10in in, Keine Beschichtung

Vorlaufzeit:  3 Tage*
$53.10 je**
Abgelängt:

Min.: 1.0 in  Max.: 72.0 in  Zum nächsten vollen Zoll/25,4 mm

In Warenkorb legen

  • Nur Spindel, ohne Mutter.
  • Spindeln sind auf Maß abgelängt erhältlich.
  • Sonder-Endenbearbeitung auf Anfrage.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
d 15,9 mm (0,63 in)
L 254,0 mm (10,00 in)
Kerndurchmesser 13,2 mm (0,52 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Spindeldurchmesser 15,88 mm (0,625 in)
Steigung 5,08 mm (0,200 in)
Gewinderichtung Linksgängig
Steigungsgenauigkeit 258,0645 µm/300mm (0,0100 in/ft)
Spindelgeradheit 129 µm/300mm (0,005 in/ft)
Spindelwerkstoff Edelstahl 300
Spindelbeschichtung Keine Beschichtung
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: