CTL-SRA2-6210L-10IN

CTL-SRA2-6210L-10IN
Vis de commande

Précision standard, 0.625 in x 0.2 in Lead Screw, À gauche Sens du filetage, 10in in, Sans revêtement

Délai d'exécution :  3 Jours*
$53.10 unité**
Découpe à la longueur:

Min.: 1.0 in  Max.: 72.0 in  Au pouce (25,4 mm) le plus proche

Ajouter au panier

  • Vis uniquement, pas d'écrou
  • Il est possible de commander des vis coupées à la longueur désirée.
  • Usinage d'extrémité personnalisé possible sur demande.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
d 15,9 mm (0,63 in)
L 254,0 mm (10,00 in)
Diamètre à fond de filet 13,2 mm (0,52 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Forme du filetage de la vis de commande ACME
Diamètre de la vis de commande 15,88 mm (0,625 in)
Pas de vis 5,08 mm (0,200 in)
Sens du filetage À gauche
Précision du pas de vis 258,0645 µm/300mm (0,0100 in/ft)
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm (0,005 in/ft)
Matériau de la vis Acier inoxydable 300
Revêtement de la vis de commande Sans revêtement
Température max. 82,2 °C (180 °F)

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :