MTS2-6210L
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
MTS, Jeu standard, Acétal, 0.625 in x 0.2 in Écrou d'entraînement, À gauche Sens du filetage, 175 lbf Charge dynamique max.
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
- Les modèles MTS apportent l'excellent pouvoir lubrifiant et la stabilité dimensionnelle de notre acétal exclusif avec la facilité d'utilisation d'une bride fixe.
- Les matériaux d'écrou composites offrent une excellente capacité de lubrification et une faible usure