MTS2-6210L
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
MTS, Gioco standard, Acetale, 0.625 in x 0.2 in Chiocciola, Sinistra Direzione filetto, 175 lbf Carico dinamico max.
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
- I modelli MTS forniscono l'eccellente lubrificazione e stabilità dimensionale del nostro acetale brevettato, con la comodità della flangia interna.
- I materiali compositi delle chiocciole offrono una straordinaria capacità lubrificante con usura minima