MTS2-6210L

MTS2-6210L
Porca de avanço

MTS, Folga padrão, Acetal, 0.625 in x 0.2 in Porca de avanço, Lado esquerdo Direção da rosca, 175 lbf Carga dinâmica máxima

Tempo de entrega:  3 Dias*
$35.16 cada**

  • Os modelos MTS fornecem as excelentes lubricidade e estabilidade dimensional da nossa Acetal proprietária com a conveniência de uma flange integrada.
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 22,4 mm (0,88 in)
B Max 41,4 mm (1,63 in)
D 38,1 mm (1,50 in)
E 5,1 mm (0,20 in)
F 7,6 mm (0,30 in)
BCD 30,2 mm (1,19 in)

Especificações

Especificação Valor
Forma da rosca do parafuso de avanço ACME
Diâmetro do parafuso de acoplamento 15,88 mm (0,625 in)
Execução 5,08 mm (0,200 in)
Direção da rosca Lado esquerdo
Estilo de montagem da porca Flangeado
Material da porca Acetal
Folga axial máxima 0,254 mm (0,0100 in)
Torque de arrasto Free Wheeling
Eficiência 52%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Folga axial máxima 778,4 N (175,0 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: