MTS2-6210L
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
MTS, Juego estándar, Acetal, 0.625 in x 0.2 in Tuerca de avance, Izquierda Dirección de la rosca, 175 lbf Carga dinámica máxima
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
**No incluye los costos de envío y empaque, los impuestos o derechos de importación ni los recargos.
- Los modelos MTS cuentan con la excelente lubricación y estabilidad dimensional de nuestro acetal y una brida integral.
- Las resinas compuestas con las que se fabrican las tuercas proporcionan una capacidad de lubricación excepcional y un bajo nivel de desgaste.